Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2S-NMS-27EG-H |
2S-NMS-28EG-H |
2S-NMS-30EG-H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Steps (Level) | Drilling Dimensions (φ mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.07 € | 1 | 6 jours | 11 | 5、(9)、(11)、13、15、16、19、21、22、25、27 | 391-1594 | 120 | ||
113.09 € | 1 | 6 jours | 11 | 5、(9)、(11)、13、15、16、19、21、22、24、28 | 391-1608 | 125 | ||
114.54 € | 1 | 6 jours | 12 | 5、(9)、(11)、13、15、16、19、21、22、24、28、30.5 | 391-1616 | 135 |
Loading...
Step width(mm) | 3.0(2) | shank diameter(mm) | 6.35 | Features | A commercially available screwdriver bit is used for the shank and thus the bit can be replaced with one touch in the event of shaft breakage. |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Titanium Coating | work material | Iron Panel, Copper Panel (up to 2 mm), Aluminum Panel, Wood, Plastic (up to 3 mm), Stainless Steel Panel (up to 1 mm) | Material | High-Speed Steel (HSS) |
Set Content | Screwdriver bit |
Configurer
Propriétés de base
Number of Steps(Level)
Drilling Dimensions(φ mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles