Douille BI, 17 mm x 21 mm avec adaptateur

Douille BI, 17 mm x 21 mm avec adaptateur
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: BS-1721U

Marque: SANGAKO

Prix: 26.70

Délai de livraison: 55 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BS-1721U

 

 

 

 

Référence pièce
BS-1721U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.70 €

1 Disponible 55 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width x length x height(mm) 28×28×113 Application 1 Optimal for the Assembly of Machinery Equipment and Scaffolding Application 2 For use with an impact driver or hand ratchet
Caution 1 Idle operations not possible Caution 2 When Using with 12.7 mm Square, a Safety Pin/O-Ring Is Necessary Specifications Usable Size: 17 mm (3/8"), 21 mm (4/8")
Mass(g) 186

Vous vous trouvez sur la page de Douille BI, 17 mm x 21 mm avec adaptateur, le numéro d'article est le suivant: BS-1721U.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS-1721U.

Assistance technique