Ensemble clé-douilles (6 pans, angle d'insertion 12,7 mm)

Ensemble clé-douilles (6 pans, angle d'insertion 12,7 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· The hexagonal shape fits the hexagonal bolt perfectly without damaging the nut or bolt.
· Made from chrome vanadium steel.
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VJS4101
VJS4151
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Handle Set Contents (Items) Trusco Code Mass
(g/Set)

138.91 €

1 6 jours 8 ~ 24Ratchet Handle (LVR4250), T Type Slide Handle (VT0425), Extension Bar (VE0415)13376-72302500

228.51 €

1 6 jours 10 ~ 32Ratchet Handle (LVR4250), Spinner Handle (VH0438), Extension Bar (VE0415), T Type Slide Handle (VT0425), Crossbar (VB0425)20376-72564800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Features The hexagonal shape fits the hexagonal bolt perfectly without damaging the nut or bolt. Material is chrome vanadium steel.

Assistance technique