Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VO4100 |
VO4101 |
VO4131 |
VO4150 |
VO4151 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Handle | Set Contents (Items) | Trusco Code | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.17 € | 1 | 6 jours | 10 ~ 26 | Ratchet Handle (LVR4250), T Type Slide Handle (VT0425), Extension Bar (VE0415) | 13 | 376-7281 | 2500 | ||
138.17 € | 1 | 6 jours | 8 ~ 24 | Ratchet Handle (LVR4250), T Type Slide Handle (VT0425), Extension Bar (VE0415) | 13 | 376-7299 | 2500 | ||
166.95 € | 1 | 6 jours | 8 ~ 27 | Ratchet Handle (LVR4250), Spinner Handle (VH0430), Extension Bar (VE0415), Crossbar (VB0425) | 17 | 376-7311 | 3600 | ||
237.05 € | 1 | 6 jours | 9 ~ 32 | Ratchet Handle (LVR4250), Spinner Handle (VH0438), Extension Bar (VE0415), T Type Slide Handle (VT0425), Crossbar (VB0425) | 20 | 376-7329 | 4700 | ||
226.15 € | 1 | 6 jours | 10 ~ 32 | Ratchet Handle (LVR4250), Spinner Handle (VH0438), Extension Bar (VE0415), T Type Slide Handle (VT0425), Crossbar (VB0425) | 20 | 376-7337 | 4800 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Features | The shape of the socket is a double hex so it can be inserted onto bolts and nuts more easily than hexagon-shaped sockets. The material is chrome-vanadium steel. |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Handle
Set Contents (Items)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles