Référence fabricant: VT0425
Marque: ASAHI METAL INDUSTRY
Prix: 21.32 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VT0425
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 250 | Trusco Code | 376-7566 | Features | The head part slides freely left and right. When you would like to apply a large torque, slide the head part to the tip. When you want to spin it quickly, slide the head to the center. Made of chrome vanadium steel. |
Mass(g) | 380 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée en T coulissante (angle d'insertion 12,7 mm), le numéro d'article est le suivant: VT0425.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VT0425.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles