Référence fabricant: VL0428
Marque: ASAHI METAL INDUSTRY
Prix: 23.08 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VL0428
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 280 | Trusco Code | 376-7264 | Features | L shape makes it easy to apply great force, and the socket can be plugged in and used. The material is chrome vanadium steel. |
Mass(g) | 500 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée coudée pour clé à douille (angle d'insertion 12,7 mm), le numéro d'article est le suivant: VL0428.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VL0428.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles