Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4100M-5 |
4100M-8 |
4100M-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Socket shape | Overall length (L dimension) (mm) | Dimension H (mm) | Dimension D (mm) | Diamètre disponible (mm) | Code Trusco | Spécifications | Caractéristiques | Masse (g) | Masse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.37 € | 1 | 9 jours | Vis | 65 | 21 | 24 | 4.7~5 | - | Metric Type | - | 145 | - | ||
30.61 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 65 | - | - | 8 | 395-7144 | - | The hexagonal walls, 3 rollers, and internal cage--all finely balanced coaxially to grip the stud bolt for tightening & loosening--mark an epochal improvement over the conventional eccentric structure. | - | 147g | ||
36.57 € | 1 | 6 jours | Vis | 75 | - | - | 10 | 395-7110 | - | The hexagonal walls, 3 rollers, and internal cage--all finely balanced coaxially to grip the stud bolt for tightening & loosening--mark an epochal improvement over the conventional eccentric structure. | - | 213g |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Socket shape
Overall length (L dimension)(mm)
Dimension H(mm)
Dimension D(mm)
Diamètre disponible(mm)
Code Trusco
Spécifications
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles