Ensemble clé-douilles (angle d'insertion 19,0 mm)

Ensemble clé-douilles (angle d'insertion 19,0 mm)

Détails du produit:

Référence fabricant: 6201M

Marque: KO-KEN TOOL

Prix: 730.04

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6201M

Référence pièce
6201M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

730.04 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 46 / 50 / 55 / 60 / 41 Contenu du manchon(mm) 6405M-22、24、27、30、32、36、41、46、50、55、60
Contenus de la poignée Ratchet Handle, Extension Bar (200, 400), Spinner Handle, T-Type Slide Handle Contenu du set (articles) 16 Code Trusco 395-7276
Caractéristiques Socket wrench set ideal for maintenance of large machines. Masse(g) 17300

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles (angle d'insertion 19,0 mm), le numéro d'article est le suivant: 6201M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6201M.

Assistance technique