Douille embout hex Z-EAL (angle d'insertion 9,5 mm)

Douille embout hex Z-EAL (angle d'insertion 9,5 mm)
[Features]
· Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces.
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· A newly shaped ball dimple realizes a junction with less backlash. (Patent Pending)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3010MZ.50-3
3010MZ.50-4
3010MZ.50-5
3010MZ.50-6
3010MZ.50-7
3010MZ.50-8
3010MZ.50-10
3010MZ.50-12
RS3010MZ/8-L50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Opposite side dimensions
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

11.42 €

1 6 jours 3407-586228g

11.44 €

1 6 jours 4407-587129g

11.44 €

1 6 jours 5407-588930g

10.86 €

1 6 jours 6407-589735g

11.50 €

1 7 jours 7407-590138g

11.52 €

1 6 jours 8407-591940g

12.89 €

1 6 jours 10407-584650g

12.34 €

1 6 jours 12407-585470g

91.39 €

1 7 jours 3 ~ 12407-6192450 g/set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout à douille (pour tournevis électrique) Features Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. The spark plug employs a grip system (spring). The use of a ball dimple allows connection with little rattling. (Patent pending.)

Assistance technique