• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rallonge Z-EAL (angle d'insertion : 9,5 mm)

Rallonge Z-EAL (angle d'insertion : 9,5 mm)
  • Remise sur volume
[Features]
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· A newly shaped ball dimple realizes a junction with less backlash. (Patent Pending)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3760Z-75
3760Z-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Code Trusco Masse
(g)

14.13 €

1 6 jours 75387-946166

16.61 €

1 Jour même

Stock

125387-9445103

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension 9.5 Caractéristiques By pursuing greater accuracy for each part, an excellent overall feeling of use is achieved. Joints with less rattling are realized with the adoption of a new shape of ball dimple. (Patent Pending)

Assistance technique