• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Joint universel

Joint universel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • 3770
  • Joint universel
  • 3771
  • 4770
  • 4771
[Features]
· Connect between handle and socket to work at angle.
· It operates smoothly.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3770
3771
4770
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension Overall length (L dimension)
(mm)
Code Trusco Masse
(g)

27.65 €

1 6 jours 9.59.550330-227066

35.29 €

1 6 jours 9.59.543330-228846

32.28 €

1 6 jours 12.712.762.4330-5414150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Joint universel pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape Type de pièce de raccordement
Caractéristiques Connect between handle and socket to work at angle.

Assistance technique