Référence fabricant: 3753N
Marque: KO-KEN TOOL
Prix: 50.00 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3753N
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 200 | Nombre de dents(feuille) | 24 | Code Trusco | 330-2202 |
Caractéristiques | The structure is such that the claw is supported by the ratchet handle, making switching between left and right reliable. | Masse(g) | 320 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles