Poignée de cliquet à tête flexible (carré mâle 9,5 mm)

Poignée de cliquet à tête flexible (carré mâle 9,5 mm)

Détails du produit:

Référence fabricant: 3774N

Marque: KO-KEN TOOL

Prix: 75.65

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3774N

Référence pièce
3774N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

75.65 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 265 Nombre de dents(feuille) 24 Code Trusco 395-7101
Caractéristiques This is a ratchet handle that can be angled for locations where the handle cannot be rotated due to obstacles, etc. Masse(g) 378

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de cliquet à tête flexible (carré mâle 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: 3774N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3774N.

Assistance technique