Poignée à cliquet (angle d'insertion 19,0 mm)

Poignée à cliquet (angle d'insertion 19,0 mm)
[Features]
· The grip uses a pipe replacement system that allows light and compact storage.
· The structure is such that the claw is supported by the ratchet handle, making switching between left and right easy and reliable.
· The claw tip has two steps and supports gears with the two surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6749

Référence pièce
6749
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

134.67 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Overall length (L dimension)(mm) 565 Nombre de dents(feuille) 36 Code Trusco 330-6224
Caractéristiques The grip uses a pipe replacement system that allows light and compact storage. Masse(g) 2800

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet (angle d'insertion 19,0 mm), le numéro d'article est le suivant: 6749.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6749.

Assistance technique