Référence fabricant: 13400M-12
Marque: KO-KEN TOOL
Prix: 11.00 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
13400M-12
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension | 12 | Overall length (L dimension)(mm) | 32 |
Code Trusco | 329-9023 | Caractéristiques | Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex). | Accessoire | C Ring |
Masse(g) | 43 |
Vous vous trouvez sur la page de Douille à impact (hexagonale, angle d'insertion 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: 13400M-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 13400M-12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles