Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
14300M-12 |
14300M-30 |
14300M-41 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension | Overall length (L dimension) (mm) | Code Trusco | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 80 | 329-9163 | 162 | |
35.40 € | 1 | 6 jours | 30 | 85 | 329-9252 | 457 | ||
58.12 € | 1 | 6 jours | 41 | 85 | 329-9287 | 686 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Caractéristiques | Surface contact flat drive is adopted to ensure high torque is propagated without damaging the corners of square drive portion at the insertion in addition to the opening contacting the bolt and nut (hex). | Accessoire | C Ring |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension
Overall length (L dimension)(mm)
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles