Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
12233A |
13322A |
13344A |
14433A |
14466A |
16644A |
16688A |
18866A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Width across flat dimension | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | Overall length (L dimension) (mm) | Code Trusco | Caractéristiques | Accessoire | Masse (g) | Concavité de l'angle d'insertion | Convexité de l’angle d'insertion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.45 € | 1 | 6 jours | Pièce de raccordement pour type de travail manuel | 6.35 | 3/8 | 1/4 | 22 | - | - | - | 15 | - | - | ||
31.53 € | 1 | 9 jours | Pièce de raccordement d'impact | 9.5 | 9.5 | 3/8 | 27 | - | - | - | 25 | - | - | ||
25.58 € | 1 | 6 jours | Pour impact | 12.7 | 9.5 | - | 32.5 | 395-6822 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 53 | 3/8(9.5mm) | 1/2(12.7mm) | ||
25.24 € | 1 | 9 jours | Pour impact | 9.5 | 12.7 | - | 37.5 | 395-6881 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 68 | 1/2(12.7mm) | 3/8(9.5mm) | ||
29.47 € | 1 | 7 jours | Pour impact | 19 | 12.7 | - | 44 | 395-6903 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 146 | 1/2(12.7mm) | 3/4(19mm) | ||
34.56 € | 1 | 6 jours | Pour impact | 12.7 | 19 | - | 54 | 395-6920 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 175 | 3/4(19mm) | 1/2(12.7mm) | ||
49.66 € | 1 | 6 jours | Pour impact | 1 | 19 | - | 62 | 395-6938 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 435 | 3/4(19mm) | 1(25.4mm) | ||
56.86 € | 1 |
Jour même
Stock | Pour impact | 19 | 25.4 | - | 66.5 | 395-6946 | Adapter that converts the insertion angle of impact wrenches. | C Ring | 580 | 1(25.4mm) | 3/4(19mm) |
Loading...
Single Product/Set Classification | Adaptateur pour simple article | Socket shape | Type de pièce de raccordement |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Application
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Width across flat dimension
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch)
Overall length (L dimension)(mm)
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles