• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douille hexagonale (angle d'insertion 9,5 mm, longue)

Douille hexagonale (angle d'insertion 9,5 mm, longue)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· It is for a 9.5 mm insertion angle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
305HTL
308HTL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Bits Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

9.84 €

1 7 jours 572411-339048

8.45 €

1 Disponible 6 jours 870411-346273

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Overall length (L dimension)(mm) 100 Features It is for a 9.5 mm insertion angle.

Assistance technique