Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
305P0.8 |
306P1.0 |
308P1.25 |
310P1.5 |
310P1.25 |
406P1.0 |
412P1.25 |
412P1.75 |
416P2.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Screw Dimension | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.77 € | 1 | 6 jours | 9.52 | 42 | M5-P0.8 | 296-2969 | 70 | ||
20.25 € | 1 | 6 jours | 9.52 | 42 | M6-P1.0 | 296-2977 | 70 | ||
22.77 € | 1 | 6 jours | 9.52 | 42 | M8-P1.25 | 296-2985 | 70 | ||
22.84 € | 1 | 6 jours | 9.52 | 42 | M10-P1.5 | 296-3001 | 80 | ||
22.84 € | 1 | 6 jours | 9.52 | 42 | M10-P1.25 | 296-2993 | 80 | ||
20.80 € | 1 | 9 jours | 12.7 | 50 | M6-P1.0 | 296-3019 | 120 | ||
24.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 12.7 | 50 | M12-P1.25 | 296-3051 | 130 | ||
24.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 12.7 | 50 | M12-P1.75 | 296-3078 | 130 | ||
29.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12.7 | 50 | M16-P2.0 | 296-3116 | 140 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Socket shape | Vis |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | Pin, Ring |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Screw Dimension
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles