• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douilles / jeu de clés à douille (type 12 points)

Douilles / jeu de clés à douille (type 12 points)
[Features]
· With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly. (Push button of the ratchet handle and surface processing of each ball are hexavalent chrome plating)
· Ideal set for maintenance of vehicles and commercial machinery.
· Made from chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSW4-13S
TSW4-16S
TSW4-24S
TSW4-25S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Socket Contents
(mm)
Handle Set Content
(Point)
Mass
(g/Set)

128.61 €

1 6 jours 8 ~ 24301-982912 Sq.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24Ratchet Handle (TRH4-B), Extension Bar (TEB4-150), Universal Joint (TUJ4)132500

169.15 €

1 6 jours 8 ~ 27301-9837Double Hex: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 Plug Socket (TSP4-21)Ratchet Handle (TRH4-B), Extension Bar (TEB4-125), Spinner Handle (TSH4-380)163100

235.71 €

1 9 jours 8 ~ 36301-984512 Sq.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36Ratchet Handle (TRH4-B), T Type Slide Bar (TSB4-250), Extension Bar (TEB4-125, TEB4-250), Universal Joint (TUJ4), Speeder (TS4-420)244000

264.52 €

1 7 jours 8 ~ 32301-9853Double Hex: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, Plug Socket (TSP4-16, TSP4-21)Ratchet Handle (TRH4-B), Spinner Handle (TSH4-380), T Type Slide Bar (TSB4-250), Extension Bar (TEB4-125, TEB4-250), Universal Joint (TUJ4)256000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq.

Assistance technique