Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T2-14S |
T3-24S |
T4-14S |
T4-30S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.24 € | 1 | 6 jours | 6.35 | 14 | 25 | 301-2930 | 30 | ||
5.71 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 24 | 30 | 301-3057 | 92 | ||
7.28 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 14 | 38 | 301-3103 | 52 | ||
14.27 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 30 | 46 | 301-3189 | 182 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is the standard type The non-chrome-plating treatment makes it friendlier on the environment. The bolt nut is resistant to damage even with large connection surfaces and the application of high stress. The material is made of chrome vanadium steel. |
Configurer
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles