Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TRH2-A |
TRH3-A |
TRH4-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.26 € | 1 | 6 jours | 6.35 | 145 | 301-3553 | 124 | ||
37.17 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 190 | 301-3561 | 260 | ||
36.64 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 240 | 301-3570 | 454 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | The Number of Teeth(Sheets) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Features | The socket can be easily attached and removed with its push-button function. Slim type. With non-chrome plating (nickel plating), it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) The handle has a 13° angle, making it easy to work around obstacles. With 72-tooth gears, it realizes a feed angle of 5°, now allowing use in narrow spaces. Made from chrome vanadium steel. |
Configurer
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles