Porte-embout

Porte-embout
[Features]
· Ideal for when applying higher torque and stronger force than the ratchet handle.
· Allows work to be carried out in deep and difficult to access places. The angle of the attached socket can also be changed as needed.
· With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating)
· Made from chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSH4-380

Référence pièce
TSH4-380
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.23 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 380 Trusco Code 301-3596 Features Ideal for when applying higher torque and stronger force than the ratchet handle. Allows work to be carried out in deep difficult to access places. The angle of the attached socket can also be changed as needed. Environmentally friendly with non-chrome (nickel) plating. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.
Mass(g) 754

Vous vous trouvez sur la page de Porte-embout, le numéro d'article est le suivant: TSH4-380.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSH4-380.

Assistance technique