• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douille embout hex à impact (angle d'insertion 9,5 mm)

Douille embout hex à impact (angle d'insertion 9,5 mm)
[Features]
· Powerful type hex bit socket using a special high-strength material for the bit part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THX3-03
THX3-05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

8.05 €

1 9 jours 3389-879236

8.08 €

1 7 jours 5389-881439

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Overall length (L dimension)(mm) 50 Features Powerful type hex bit socket using a special high-strength material for the bit part.

Assistance technique