Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117.86 € | 1 | 6 jours | 0.035 | 0.4 | 38 | ||
129.30 € | 1 | 6 jours | 0.045 | 0.5 | 38 | ||
100.96 € | 1 | 6 jours | 0.055 | 0.6 | 38 | ||
95.58 € | 1 | 6 jours | 0.065 | 0.7 | 38 | ||
94.15 € | 1 | 6 jours | 0.075 | 0.8 | 38 | ||
83.29 € | 1 | 6 jours | 0.085 | 0.9 | 38 | ||
69.76 € | 1 | 6 jours | 0.095 | 1.2 | 38 | ||
61.64 € | 1 | 10 jours | 0.105 | 1.2 | 38 | ||
54.95 € | 1 | 6 jours | 0.115 | 1.4 | 38 | ||
54.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.125 | 1.4 | 38 | ||
54.95 € | 1 | 10 jours | 0.135 | 1.4 | 38 | ||
54.95 € | 1 | 6 jours | 0.145 | 1.8 | 38 | ||
49.49 € | 1 | 6 jours | 0.155 | 1.8 | 38 | ||
49.49 € | 1 | 6 jours | 0.165 | 1.8 | 38 | ||
49.49 € | 1 | 6 jours | 0.175 | 2.1 | 38 | ||
49.49 € | 1 | 10 jours | 0.185 | 2.1 | 38 | ||
49.49 € | 1 | 6 jours | 0.195 | 2.4 | 38 | ||
44.09 € | 1 | 6 jours | 0.205 | 2.4 | 38 | ||
44.09 € | 1 | 6 jours | 0.215 | 2.6 | 38 | ||
44.09 € | 1 | 6 jours | 0.225 | 2.6 | 38 | ||
44.09 € | 1 | 6 jours | 0.235 | 2.6 | 38 | ||
44.09 € | 1 | 6 jours | 0.245 | 3 | 38 | ||
44.09 € | 1 | 6 jours | 0.255 | 3 | 38 | ||
44.09 € | 1 | 6 jours | 0.265 | 3 | 38 | ||
44.09 € | 1 | 6 jours | 0.275 | 3.3 | 38 | ||
44.09 € | 1 | 6 jours | 0.285 | 3.3 | 38 | ||
50.78 € | 1 | 6 jours | 0.295 | 5 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.305 | 5 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.315 | 5 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.325 | 5 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.335 | 5 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.345 | 5 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.355 | 5 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.365 | 5 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.375 | 5 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.385 | 5 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.395 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.405 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.415 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.425 | 6 | 38 | ||
45.39 € | 1 | 6 jours | 0.435 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.445 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 10 jours | 0.455 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.465 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.475 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.485 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.495 | 6 | 38 | ||
45.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.505 | 6 | 38 | |
45.39 € | 1 | 6 jours | 0.515 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.525 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.535 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.545 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.555 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.565 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.575 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 10 jours | 0.585 | 6 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.595 | 7 | 38 | ||
45.39 € | 1 | 10 jours | 0.605 | 7 | 38 | ||
45.39 € | 1 | 6 jours | 0.615 | 7 | 38 | ||
38.70 € | 1 | 6 jours | 0.625 | 7 | 38 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Pivot Type |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A |
shank d(mm) | 3 | tip angle(°) | 120 | Torsion(°) | 30 |
Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.003 | Runout accuracy(mm) | Within 0.002 | Lip Height Difference(mm) | 0.002 or Less |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles