Tige 3.175mm pour embout de foret à pointer 120°, acier

Tige 3.175mm pour embout de foret à pointer 120°, acier
Drill dedicated for guide holes for micro-diameter machining. Ideal for machining where it is difficult to ensure the hole position and hole diameter precision. Added small diameter sizes from φ0.03 to φ0.3 in 0.01 mm increments

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADPF31-0003
ADPF31-0004
ADPF31-0005
ADPF31-0006
ADPF31-0007
ADPF31-0008
ADPF31-0009
ADPF31-0010
ADPF31-0011
ADPF31-0012
ADPF31-0013
ADPF31-0014
ADPF31-0015
ADPF31-0016
ADPF31-0017
ADPF31-0018
ADPF31-0019
ADPF31-0020
ADPF31-0021
ADPF31-0022
ADPF31-0023
ADPF31-0024
ADPF31-0025
ADPF31-0026
ADPF31-0027
ADPF31-0028
ADPF31-0029
ADPF31-0030
ADPF31-0035
ADPF31-0040
ADPF31-0045
ADPF31-0050
ADPF31-0055
ADPF31-0060
ADPF31-0065
ADPF31-0070
ADPF31-0075
ADPF31-0080
ADPF31-0085
ADPF31-0090
ADPF31-0095
ADPF31-0100
ADPF31-0110
ADPF31-0120
ADPF31-0130
ADPF31-0140
ADPF31-0150
ADPF31-0160
ADPF31-0170
ADPF31-0180
ADPF31-0190
ADPF31-0200
ADPF31-0210
ADPF31-0220
ADPF31-0230
ADPF31-0240
ADPF31-0250
ADPF31-0260
ADPF31-0270
ADPF31-0280
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter D
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Thinning

114.05 €

1 6 jours 0.030.06-0.005~-0.01-

98.92 €

1 6 jours 0.040.08-0.005~-0.01-

124.01 €

1 6 jours 0.050.1-0.005~-0.01-

105.03 €

1 6 jours 0.060.1-0.005~-0.01-

82.28 €

1 6 jours 0.070.1-0.005~-0.01-

73.78 €

1 6 jours 0.080.1-0.005~-0.01-

63.29 €

1 6 jours 0.090.1-0.005~-0.01-

64.30 €

1 6 jours 0.10.2-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 jours 0.110.2-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 jours 0.120.2-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 jours 0.130.2-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 jours 0.140.2-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 jours 0.150.2-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 jours 0.160.3-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 jours 0.170.3-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 jours 0.180.3-0.01~-0.015-

63.07 €

1 6 jours 0.190.3-0.01~-0.015-

51.90 €

1 6 jours 0.20.4-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 jours 0.210.4-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 jours 0.220.4-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 jours 0.230.4-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 jours 0.240.4-0.01~-0.015-

51.90 €

1 6 jours 0.250.4-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 jours 0.260.5-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 jours 0.270.5-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 jours 0.280.5-0.01~-0.015-

57.61 €

1 6 jours 0.290.5-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 0.30.6-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 jours 0.350.6-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 jours 0.40.6-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 jours 0.450.6-0.01~-0.015X Type

46.22 €

1 6 jours 0.51-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 jours 0.551-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 jours 0.61-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 jours 0.651-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 jours 0.71.2-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 jours 0.751.2-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 jours 0.81.2-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 jours 0.851.2-0.01~-0.015X Type

57.80 €

1 6 jours 0.91.8-0.01~-0.015X Type

51.10 €

1 6 jours 0.951.8-0.01~-0.015X Type

46.22 €

1 6 jours 12-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 1.12-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 1.22-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 1.33-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 1.43-0.01~-0.015-

46.22 €

1 6 jours 1.53-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 1.63-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 1.73-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 1.84-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 1.94-0.01~-0.015-

46.22 €

1 6 jours 24-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 2.14-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 2.24-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 2.35-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 2.45-0.01~-0.015-

46.22 €

1 6 jours 2.55-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 2.65-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 2.75-0.01~-0.015-

51.10 €

1 6 jours 2.85-0.01~-0.015-

Loading...

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Perçage Tip angle (θ) 120 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N Disponible Tool Material Type Carbure
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Overall Length L(mm) 38
shank d(mm) 3.175 Torsion(°) 25

Assistance technique