Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ADPF30-0040 |
ADPF30-0250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter D (mm) | Blade length ℓ (mm) | Thinning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.10 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.6 | X Type | ||
52.91 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 5 | - |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Perçage | Tip angle (θ) | 120 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | Disponible | Tool Material Type | Carbure |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Overall Length L(mm) | 38 |
shank d(mm) | 3 | Torsion(°) | 25 | Blade diameter tolerance(mm) | -0.01~-0.015 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter D(mm)
Blade length ℓ(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles