Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | shank d (mm) | tip angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 10 | 60 | 0.3 | 118 | |
43.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.35 | 10 | 60 | 0.35 | 118 | |
36.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 10 | 60 | 0.4 | 118 | |
43.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.45 | 10 | 60 | 0.45 | 118 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 10 | 60 | 0.5 | 118 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.55 | 15 | 65 | 0.55 | 118 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 15 | 65 | 0.6 | 118 | |
39.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.65 | 15 | 65 | 0.65 | 118 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 15 | 65 | 0.7 | 118 | |
32.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 15 | 65 | 0.75 | 118 | |
30.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 20 | 75 | 0.8 | 118 | |
37.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.85 | 20 | 75 | 0.85 | 118 | |
37.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 20 | 75 | 0.9 | 118 | |
37.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.95 | 20 | 75 | 0.95 | 118 | |
25.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 25 | 75 | 1 | 118 | |
38.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.05 | 25 | 75 | 1.05 | 118 | |
25.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 25 | 75 | 1.1 | 118 | |
31.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.15 | 25 | 75 | 1.15 | 118 | |
25.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 25 | 75 | 1.2 | 118 | |
31.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.25 | 25 | 75 | 1.25 | 118 | |
32.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.3 | 25 | 75 | 1.3 | 118 | |
31.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.35 | 25 | 75 | 1.35 | 118 | |
33.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.4 | 30 | 75 | 1.4 | 118 | |
31.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.45 | 30 | 75 | 1.45 | 118 | |
26.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 30 | 75 | 1.5 | 118 | |
31.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.55 | 30 | 75 | 1.55 | 118 | |
26.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 30 | 75 | 1.6 | 118 | |
30.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.65 | 30 | 75 | 1.65 | 118 | |
33.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.7 | 30 | 75 | 1.7 | 118 | |
31.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.75 | 30 | 75 | 1.75 | 118 | |
26.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 30 | 75 | 1.8 | 118 | |
31.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.85 | 30 | 75 | 1.85 | 118 | |
26.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 30 | 75 | 1.9 | 118 | |
38.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.95 | 30 | 75 | 1.95 | 118 | |
38.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 30 | 75 | 2 | 118 | |
46.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.05 | 30 | 75 | 2.05 | 118 | |
38.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 30 | 75 | 2.1 | 135 | |
46.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.15 | 30 | 75 | 2.15 | 135 | |
38.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 30 | 75 | 2.2 | 135 | |
52.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.25 | 30 | 75 | 2.25 | 135 | |
38.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 30 | 75 | 2.3 | 135 | |
46.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.35 | 30 | 75 | 2.35 | 135 | |
54.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 35 | 100 | 2.4 | 135 | |
57.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.45 | 35 | 100 | 2.45 | 135 | |
48.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 35 | 100 | 2.5 | 135 | |
48.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 35 | 100 | 2.6 | 135 | |
57.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.65 | 35 | 100 | 2.65 | 135 | |
48.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 35 | 100 | 2.7 | 135 | |
59.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.75 | 35 | 100 | 2.75 | 135 | |
49.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 35 | 100 | 2.8 | 135 | |
59.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.85 | 35 | 100 | 2.85 | 135 | |
49.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 35 | 100 | 2.9 | 135 | |
59.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.95 | 35 | 100 | 2.95 | 135 | |
54.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 50 | 100 | 3 | 135 | |
72.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.05 | 50 | 100 | 3.05 | 135 | |
54.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 50 | 100 | 3.1 | 135 | |
72.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.15 | 50 | 100 | 3.15 | 135 | |
61.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 50 | 100 | 3.2 | 135 | |
65.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.25 | 50 | 100 | 3.25 | 135 | |
54.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 50 | 100 | 3.3 | 135 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A |
Torsion(°) | 30 | Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.01 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
shank d(mm)
tip angle(°)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles