Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R (mm) | Blade length ℓ (mm) | Diameter φD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116.95 € | 1 | 6 jours | 0.05 | 0.2 | 0.1 | ||
116.95 € | 1 | 6 jours | 0.075 | 0.3 | 0.15 | ||
119.78 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.4 | 0.2 | ||
119.78 € | 1 | 6 jours | 0.125 | 0.5 | 0.25 | ||
90.76 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 1 | 0.3 | ||
90.76 € | 1 | 6 jours | 0.175 | 1 | 0.35 | ||
84.06 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 1 | 0.4 | ||
84.06 € | 1 | 10 jours | 0.225 | 1 | 0.45 | ||
78.10 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 1 | 0.5 | ||
78.10 € | 1 | 6 jours | 0.275 | 1 | 0.55 | ||
78.10 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 2 | 0.6 | ||
78.10 € | 1 | 6 jours | 0.325 | 2 | 0.65 | ||
74.17 € | 1 | 6 jours | 0.35 | 2 | 0.7 | ||
74.17 € | 1 | 6 jours | 0.375 | 2 | 0.75 | ||
74.17 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 2.5 | 0.8 | ||
74.17 € | 1 | 6 jours | 0.425 | 2.5 | 0.85 | ||
69.22 € | 1 | 6 jours | 0.45 | 2.5 | 0.9 | ||
75.91 € | 1 | 6 jours | 0.475 | 2.5 | 0.95 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Overall Length L(mm) | 40 | shank d(mm) | 3 |
Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R | Torsion(°) | 30 | O.D. Tolerance(mm) | +0/-0.01 |
Configurer
Propriétés de base
R(mm)
Blade length ℓ(mm)
Diameter φD(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles