Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter φD (φ) | Blade length ℓ (mm) | shank diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.16 € | 1 | 6 jours | 1 | 3 | 4 | 40 | ||
71.51 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 3 | 4 | 40 | ||
71.51 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 3 | 4 | 40 | ||
71.51 € | 1 | 6 jours | 1.3 | 3 | 4 | 40 | ||
71.51 € | 1 | 6 jours | 1.4 | 3 | 4 | 40 | ||
65.16 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 5 | 4 | 40 | ||
71.51 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 5 | 4 | 40 | ||
71.51 € | 1 | 6 jours | 1.7 | 5 | 4 | 40 | ||
71.51 € | 1 | 6 jours | 1.8 | 5 | 4 | 40 | ||
71.51 € | 1 | 6 jours | 1.9 | 5 | 4 | 40 | ||
58.28 € | 1 | 6 jours | 2 | 6 | 4 | 40 | ||
64.11 € | 1 | 6 jours | 2.1 | 6 | 4 | 40 | ||
64.11 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 6 | 4 | 40 | ||
64.11 € | 1 | 6 jours | 2.3 | 6 | 4 | 40 | ||
64.11 € | 1 | 6 jours | 2.4 | 6 | 4 | 40 | ||
57.77 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 8 | 4 | 40 | ||
68.75 € | 1 | 6 jours | 2.6 | 8 | 4 | 40 | ||
68.75 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 8 | 4 | 40 | ||
68.75 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 8 | 4 | 40 | ||
68.75 € | 1 | 6 jours | 2.9 | 8 | 4 | 40 | ||
62.57 € | 1 | 6 jours | 3 | 8 | 4 | 45 | ||
68.75 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 8 | 4 | 45 | ||
68.75 € | 1 | 6 jours | 3.2 | 8 | 4 | 45 | ||
68.75 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 8 | 4 | 45 | ||
68.75 € | 1 | 6 jours | 3.4 | 8 | 4 | 45 | ||
62.57 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 10 | 4 | 45 | ||
71.68 € | 1 | 6 jours | 3.6 | 10 | 4 | 45 | ||
71.68 € | 1 | 6 jours | 3.7 | 10 | 4 | 45 | ||
71.68 € | 1 | 6 jours | 3.8 | 10 | 4 | 45 | ||
71.68 € | 1 | 6 jours | 3.9 | 10 | 4 | 45 | ||
65.16 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 6 | 45 | ||
71.68 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 12 | 6 | 45 | ||
71.68 € | 1 | 6 jours | 4.2 | 12 | 6 | 45 | ||
71.68 € | 1 | 6 jours | 4.3 | 12 | 6 | 45 | ||
71.68 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 12 | 6 | 45 | ||
65.16 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 12 | 6 | 45 | ||
79.75 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 12 | 6 | 45 | ||
79.75 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 12 | 6 | 45 | ||
79.75 € | 1 | 6 jours | 4.8 | 12 | 6 | 45 | ||
79.75 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 12 | 6 | 45 | ||
72.53 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 60 | ||
72.53 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 15 | 6 | 60 | ||
79.07 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | ||
79.07 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 15 | 6 | 60 | ||
93.84 € | 1 | 6 jours | 7 | 20 | 8 | 60 | ||
93.84 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 20 | 8 | 60 | ||
102.94 € | 1 | 6 jours | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
102.94 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 20 | 8 | 60 | ||
127.86 € | 1 | 6 jours | 9 | 20 | 10 | 70 | ||
127.86 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 20 | 10 | 70 | ||
100.49 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 10 | 70 | ||
107.33 € | 1 | 6 jours | 11 | 25 | 12 | 75 | ||
118.85 € | 1 | 6 jours | 12 | 25 | 12 | 75 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle Details(°) | 30 | O.D. Tolerance(mm) | +0~-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter φD(φ)
Blade length ℓ(mm)
shank diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles