Référence fabricant: DS20-2
Marque: JAPAN AUTOMATIC MACHINE
Prix: 627.14 €
Délai de livraison: 15 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DS20-2
A(mm) | 65 | B(mm) | 25 | C(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 10 | E(mm) | 18 | F(mm) | 20 |
G(MAX)(mm) | 20 | H(mm) | 25 | I | M4 |
J(W×D)(mm) | 7.5 | K(mm) | 50 | L(mm) | 6 |
M(mm) | 16 | N(mm) | 4(90°) | O(mm) | 20 |
P | M4 | Q(mm) | 1.5 | R(mm) | 1.5 |
Mass(kg) | 0.25 | Material | Special Stainless Steel | Quenching Hardness | HRC57 |
Parallelism | Within 0.002/100 mm | Perpendicularity | Within 0.002/100 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Étau de précision en acier inoxydable DS20-1 / 20-2, le numéro d'article est le suivant: DS20-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS20-2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles