Référence fabricant: DS150
Marque: JAPAN AUTOMATIC MACHINE
Prix: 3,115.16 €
Délai de livraison: 12 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DS150
A(mm) | 285 | B(mm) | 120 | C(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 40 | E(mm) | 50 | F(mm) | 60 |
G(MAX)(mm) | 150 | H(mm) | 75 | I | M6 |
J(W×D)(mm) | 12×7 | K(mm) | 14 | L (M Dimension) | M10 |
M(mm) | 8(90°) | Mass(kg) | 14.3 | Material | Special Stainless Steel |
Quenching Hardness | HRC57~60° | Parallelism | Within 0.002/100 mm | Perpendicularity | Within 0.005/100 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Étau de précision en acier inoxydable DS80 / 150, le numéro d'article est le suivant: DS150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DS150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles