Alésoir machine

Alésoir machine
[Features]
· Has Morse taper shank with 45° bite and long burnished blade. Widely used for machine applications.
[Applications]
· Work materials: Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, aluminum alloy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MR10.0
MR16.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Number of flutes Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank JAN Code Trusco Code Mass
(g)

108.90 €

1 6 jours 10670160MT14560118896071372-8498100

97.40 €

1 6 jours 16895215MT24560118896132372-8552300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shank Type Tige conique work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Acier à matrices / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Droit Base Blade Y/N N/A Features Has Morse taper shank with 45° bite and long burnished blade. Widely used for machine applications.
Work material details Cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel and aluminum alloy. Material High-Speed Steel (HSS)

Assistance technique