• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise cloche, "Nice Men G" (avec revêtement titane)【1-3 pièces par conditionnement】

Fraise cloche, "Nice Men G" (avec revêtement titane)
[Features]
· Extended life with excellent thermal and abrasion resistance thanks to the titanium coating.
· Finest surface finish without any chatter marks.
[Applications]
· Work materials: Aluminum, stainless steel, iron, resin, copper.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NMG-16
NMG-25
NMG-35
NMG-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Details Type Overall Length
(mm)
Effective blade diameter
(mm)
Tip diameter
(mm)
shank diameter d
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Trusco Code Mass Number of included sets
(Book)
Set Blade Diameter
(mm)

33.01 €

1 9 jours Single Item4215361138-430915g--

57.19 €

1 9 jours Single Item6524681138-431755g--

99.69 €

1 6 jours Single Item683410101138-4325110g--

129.41 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours Set of 3-----138-4333180 g/set315、24、34

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal Cutter Tip Angle (°) 90 work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN Material High-Speed Steel (HSS)
Features Extended life, excellent thermal and abrasion resistance by titanium coating. Finest surface finish without any chatter mark. Surface Treatment Titanium Coating

Assistance technique