Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TCS-T63 |
TCS-T83 |
TCS-T104 |
TCS-T124 |
TCS-T165 |
TCS-T205 |
TSCSC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | Overall Length (mm) | Effective blade diameter (mm) | Tip diameter (mm) | shank diameter d (mm) | Number of flutes (sheet) | Trusco Code | Mass | Number of included sets (Book) | Set Blade Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Single Item | 45 | 6.3 | 1.5 | 5 | 3 | 328-8862 | 10g | - | - | ||
34.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Single Item | 50 | 8.3 | 2.0 | 6 | 3 | 328-8871 | 14g | - | - | ||
41.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Single Item | 50 | 10.4 | 2.5 | 6 | 3 | 328-8889 | 15g | - | - | ||
43.32 € | 1 | 6 jours | Single Item | 54 | 12.4 | 2.8 | 8 | 3 | 328-8897 | 26g | - | - | |||
62.51 € | 1 | 6 jours | Single Item | 60 | 16.5 | 3.2 | 10 | 3 | 328-8901 | 36g | - | - | |||
83.32 € | 1 | 6 jours | Single Item | 63 | 20.5 | 3.5 | 10 | 3 | 328-8919 | 52g | - | - | |||
268.22 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 pcs Set | - | - | - | - | - | 302-0665 | 457 g/set | 6 | 6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal | Cutter Tip Angle (°) | 90 | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN | Material | Cobalt HSS (HSS-CO) |
Features | It uses cobalt high-strength steel for its base metal and has excellent wear and heat resistance. Its surface has high hardness due to the surface titanium coating and has improved heat and wear resistance as well as sharpness compared to cobalt high-strength steel. | Surface Treatment | Titanium Coating |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Details Type
Overall Length(mm)
Effective blade diameter(mm)
Tip diameter(mm)
shank diameter d(mm)
Number of flutes(sheet)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles