Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NC73-002 |
NC73-021 |
NC74-002 |
NC74-021 |
NC75-002 |
NC75-021 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Carbide Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948.93 € | 1 | 12 jours | B | 53 | 22 | - | 85 | 5 | 54.5 | 32.5 | 172 | - | ||
1,095.29 € | 1 | 12 jours | A | 53 | 22 | 15 | 85 | 5 | 54.5 | 32.5 | 172 | 10 | ||
1,075.64 € | 1 | 12 jours | B | 70 | 30 | - | 108 | 5.3 | 68.5 | 40 | 216.5 | - | ||
1,233.79 € | 1 | 12 jours | A | 70 | 30 | 16 | 108 | 5.3 | 68.5 | 50 | 226.5 | 10 | ||
1,182.89 € | 1 | 12 jours | B | 82 | 36 | - | 136 | 6.3 | 75 | 50 | 261 | - | ||
1,322.67 € | 1 | 12 jours | A | 82 | 36 | 20 | 136 | 6.3 | 75 | 55 | 266 | 14 |
Loading...
Features | Designed with a focus on high precision (TIR 0.003). Ultra high speed rotation allows for the inclusion of a carbide tip on the grind-resistant end portion. (Type A) 2 types of bearings, angular bearings (3) and needle bearings, are assembled in the main body for rigidity resistance and a delicate design and assembly. An independent labyrinth mechanism (non-contact) is used as a watertight method when using cutting oil for precision with minimal main body temperature increase, without wearing, grinding, or damage, and increased reliability in a long product lifespan. | Deflection of Center (Max.) | TIR0.003 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 7000 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
E(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles