Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NCF3-401 |
NCF3-402 |
NCF3-421 |
NCF3-422 |
NCF4-401 |
NCF4-402 |
NCF4-403 |
NCF4-421 |
NCF4-422 |
NCF4-423 |
NCF5-401 |
NCF5-402 |
NCF5-403 |
NCF5-421 |
NCF5-422 |
NCF5-423 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | E (mm) | e (mm) | L (mm) | Carbide Diameter | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793.39 € | 1 | 12 jours | A | 53 | 62 | 22 | 12 | 82 | 1.5 | 55.5 | 36 | 20 | 173.5 | - | 42.5 | ||
756.77 € | 1 | 12 jours | B | 53 | 62 | 22 | - | 82 | 1.5 | 55.5 | 32.5 | - | 170 | - | 42.5 | ||
997.22 € | 1 | 12 jours | A, with Carbide | 53 | 62 | 22 | 12 | 82 | 1.5 | 55.5 | 36 | 20 | 173.5 | 10 | 42.5 | ||
960.70 € | 1 | 12 jours | B, with Carbide | 53 | 62 | 22 | - | 82 | 1.5 | 55.5 | 32.5 | - | 170 | 10 | 42.5 | ||
901.84 € | 1 | 12 jours | A | 62 | 72 | 27 | 12 | 104.5 | 1.8 | 64 | 43 | 20 | 211.5 | - | 49.5 | ||
865.22 € | 1 | 12 jours | B | 62 | 72 | 27 | - | 104.5 | 1.8 | 64 | 37.5 | - | 206 | - | 49.5 | ||
972.36 € | 1 | 12 jours | C | 62 | 72 | 27 | 8 | 104.5 | 1.8 | 64 | 42 | 30 | 210.5 | - | 49.5 | ||
1,135.80 € | 1 | 12 jours | A, with Carbide | 62 | 72 | 27 | 12 | 104.5 | 1.8 | 64 | 43 | 20 | 211.5 | 10 | 49.5 | ||
1,118.84 € | 1 | 12 jours | B, with Carbide | 62 | 72 | 27 | - | 104.5 | 1.8 | 64 | 37.5 | - | 206 | 14 | 49.5 | ||
1,212.92 € | 1 | 12 jours | C, with Carbide | 62 | 72 | 27 | 8 | 104.5 | 1.8 | 64 | 42 | 30 | 210.5 | 8 | 49.5 | ||
1,169.82 € | 1 | 12 jours | A | 68 | 82 | 30 | 14 | 132 | 2.3 | 68.5 | 46 | 22 | 246.5 | - | 52.5 | ||
1,134.50 € | 1 | 12 jours | B | 68 | 82 | 30 | - | 132 | 2.3 | 68.5 | 41 | - | 241.5 | - | 52.5 | ||
1,259.90 € | 1 | 12 jours | C | 68 | 82 | 30 | 8 | 132 | 2.3 | 68.5 | 46 | 30 | 246.5 | - | 52.5 | ||
1,478.21 € | 1 | 12 jours | A, with Carbide | 68 | 82 | 30 | 14 | 132 | 2.3 | 68.5 | 46 | 22 | 246.5 | 10 | 52.5 | ||
1,496.58 € | 1 | 12 jours | B, with Carbide | 68 | 82 | 30 | - | 132 | 2.3 | 68.5 | 41 | - | 241.5 | 18 | 52.5 | ||
1,597.13 € | 1 | 12 jours | C, with Carbide | 68 | 82 | 30 | 8 | 132 | 2.3 | 68.5 | 46 | 30 | 246.5 | 8 | 52.5 |
Loading...
Features | The cold punched nut is attached to the rear portion of the main body, making it possible to remove it from the front portion of the tailstock. Combination angular bearings (3 pcs) and a needle bearing are used inside the main unit, making the rotation torque is smooth. The A type and C type are slim types and are thus ideal for screw cutting and edge machining. A labyrinth (non-contact) mechanism is utilized in order to achieve waterproofing when cutting oil is used. | Deflection of Center (Max.) | TIR0.003 | Maximum Number of Rotation(min-1) | 5500 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
E(mm)
e(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles