• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Centre de roulement SR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RSR3-001
RSR4-001
RSR4-301
RSR5-001
RSR5-301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
e(MAX) Maximum Number of Rotation
(min-1)

529.40 €

1 12 jours -3720865442415433500

626.07 €

1 12 jours -4224108.55.35028.518733000

951.52 €

1 12 jours With Seal4220108.55.35028.518733000

871.81 €

1 12 jours -64351386.3694325042500

1,193.26 €

1 12 jours With Seal64351386.3694325042500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features The elongation of the workpiece due to the processing heat generated during cutting is absorbed by the built-in disc spring provided in the center, so there is no distortion of the workpiece, which improves finishing accuracy. It is designed in such a way that the thrust load generated by the elongation of the workpiece is also absorbed by the slide mechanism, and the load is not directly applied to the bearing. Deflection of Center (Max.) TIR0.010

Assistance technique