Référence fabricant: 1P-CO-ST-M4-0.7
Marque: ISHIHASHI
Prix: 28.98 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1P-CO-ST-M4-0.7
Screw Types | Métrique | Nominal | M4 | Pitch(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acier rapide | Tap Type | Taraud en spirale | Coating Y/N | Disponible |
Surface Treatment | TiN | Overall Length (L)(mm) | 52 | Sales Operation | Includes Blister Pack |
Thread Length(mm) | 13 | Pilot Hole Dia.(mm) | 3.3 | Shank square part(mm) | 4.0 |
Shank diameter(mm) | 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud en spirale HSS-E, le numéro d'article est le suivant: 1P-CO-ST-M4-0.7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1P-CO-ST-M4-0.7.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles