Taraudage de tube épais C.T.G

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH2G16
TH2G22
TH2G28
TH2G36
TH2G42
TH2G54
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Lower hole diameter (calculated value)
(mm)
Square Long
(mm)
Corner Thickness
(mm)

101.23 €

1 6 jours CTG-161480351819.01714

113.93 €

1 6 jours CTG-221482352324.52017

212.94 €

1 10 jours CTG-281195452630.72421

367.76 €

1 7 jours CTG-3611100453239.43026

461.38 €

1 7 jours CTG-4211120453845.33229

756.62 €

1 7 jours CTG-5411120504657.13835

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Autre Tool Material Type Acier rapide Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC)
Tap Type Taraud pour tuyaux Material Details SKH

Assistance technique