Filière monobloc réglable pour vis à filetage unifié UNC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GGU04N
GGU05O
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)

19.45 €

1 Jour même

Stock

1/4UN20

19.45 €

1 Jour même

Stock

5/16UN18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Unified Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Filière
Outer Diameter(mm) 25 Material Details SKS

Assistance technique