Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PSB-0 |
PSB-0-CH |
PSB-0A |
PSB-0A-CH |
PSB-1 |
PSB-2 |
PSB-3 |
PSB-3-CH |
PSB-4 |
PSB-4-CH |
PSB-7 |
PSB-7-CH |
PSB-8 |
PSB-8-CH |
PSB-9 |
PSB-10 |
PSB-11 |
PSB-13 |
PSB-14 |
PSB-19 |
PSB-23 |
PSB-25 |
PSB-40P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | I (mm) | ℓ1 (mm) | Standard | Peut être utilisé comme centre traversant | D 0-0.1 (mm) | d1—h7 (mm) | d2 0—0,1 (mm) | ℓ2 0-0.1 (mm) | ℓ3 (mm) | H (mm) | G | θ° | d3 (mm) | Prix standard (Prix de référence) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.60 € | 1 | 5 jours | [BT30] BT30 | 16.5 | 43 | 23 | 5 | MAS-1 | - | 11 | 12.5 | 7 | 18 | 4 | 13 | M12 | 45゜ | - | 3100 | 30 | ||
36.91 € | 1 | 9 jours | [BT30] BT30 | 16.5 | 43 | 23 | 5 | MAS-1 | ○ | 11 | 12.5 | 7 | 18 | 5.5 | 13 | M12 | 45゜ | 2.5 | 4000 | 25 | ||
28.60 € | 1 | 7 jours | [BT30] BT30 | 16.5 | 43 | 23 | 5 | MAS-2 | - | 11 | 12.5 | 7 | 18 | 4 | 13 | M12 | 60゜ | - | 3100 | 30 | ||
36.94 € | 1 | 7 jours | [BT30] BT30 | 16.5 | 43 | 23 | 5 | MAS-2 | ○ | 11 | 12.5 | 7 | 18 | 5.5 | 13 | M12 | 60゜ | 2.5 | 4000 | 30 | ||
28.60 € | 1 | 7 jours | - | 20 | 53 | 28 | 5 | - | - | 13.7 | 13 | 8.9 | 22.5 | 5 | 17 | M12 | 60゜ | - | 3100 | 30 | ||
28.56 € | 1 | 7 jours | [BT30] BT30 | 18 | 43 | 25 | 5 | - | - | 10 | 13 | 7 | 20 | 3 | 14 | M12 | 45゜ | - | 3100 | 25 | ||
28.93 € | 1 | 5 jours | [BT40] BT40 | 23 | 60 | 35 | 6 | MAS-1 | - | 15 | 17 | 10 | 28 | 5 | 19 | M16 | 45゜ | - | 3100 | 75 | ||
37.21 € | 1 | 9 jours | [BT40] BT40 | 23 | 60 | 35 | 6 | MAS-1 | ○ | 15 | 17 | 10 | 28 | 7 | 19 | M16 | 45゜ | 4 | 4000 | 65 | ||
28.93 € | 1 | 9 jours | [BT40] BT40 | 23 | 60 | 35 | 6 | MAS-2 | - | 15 | 17 | 10 | 28 | 5 | 19 | M16 | 60゜ | - | 3100 | 75 | ||
37.24 € | 1 | 7 jours | [BT40] BT40 | 23 | 60 | 35 | 6 | MAS-2 | ○ | 15 | 17 | 10 | 28 | 7 | 19 | M16 | 60゜ | 4 | 4000 | 70 | ||
30.45 € | 1 | 9 jours | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-1 | - | 23 | 25 | 17 | 35 | 8 | 30 | M24 | 45゜ | - | 3100 | 280 | ||
38.62 € | 1 | 7 jours | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-1 | ○ | 23 | 25 | 17 | 35 | 10 | 30 | M24 | 45゜ | 6 | 4000 | 255 | ||
30.45 € | 1 | 9 jours | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-2 | - | 23 | 25 | 17 | 35 | 8 | 30 | M24 | 60゜ | - | 3100 | 280 | ||
38.62 € | 1 | 7 jours | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-2 | ○ | 23 | 25 | 17 | 35 | 10 | 30 | M24 | 60゜ | 6 | 4000 | 255 | ||
28.85 € | 1 | 7 jours | [BT40] BT40 | 23 | 54.6 | 30 | 5 | - | - | 15 | 17 | 10 | 23 | 5 | 19 | M16 | 90゜ | - | 3100 | 65 | ||
28.85 € | 1 | 7 jours | [BT40] BT40 | 23 | 50 | 25 | 5 | - | - | 15 | 17 | 10 | 18 | 5 | 19 | M16 | 90゜ | - | 3100 | 65 | ||
28.93 € | 1 | 5 jours | [BT40] BT40 | 23 | 60 | 35 | 6 | - | - | 15 | 17 | 10 | 28 | 5 | 19 | M16 | 90゜ | - | 3100 | 75 | ||
31.76 € | 1 | 7 jours | [BT50] BT50 | 39 | 95 | 55 | 29 | - | - | 25 | 25 | 18 | 45.5 | 8 | 30 | M24 | 60゜ | - | 3100 | 455 | ||
30.30 € | 1 | 7 jours | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 7.5 | - | - | 23 | 25 | 17 | 35 | 8 | 30 | M24 | 90゜ | - | 3100 | 260 | ||
30.61 € | 1 | 7 jours | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | - | - | 23 | 25 | 17 | 35 | 8 | 30 | M24 | 90゜ | - | 3100 | 300 | ||
37.10 € | 1 | 7 jours | [BT40] BT40 | 22 | 44.1 | 19.1 | 3 | - | ○ | 18.8 | 17 | 12.5 | 14 | 5 | 19 | M16 | 45゜ | 7 | 4000 | 50 | ||
37.21 € | 1 | 7 jours | [BT40] BT40 | 23 | 54 | 29 | 4 | - | ○ | 19 | 17 | 14 | 23 | 7 | 19 | M16 | 75゜ | 7 | 4000 | 65 | ||
37.24 € | 1 | 7 jours | [BT40] BT40 | 23 | 54 | 29 | 7 | JIS-40P | ○ | 19 | 17 | 14 | 23 | 7 | 19 | M16 | 75゜ | 7 | 4000 | 70 |
Loading...
Product Category | Accessoires |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spindle types
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
I(mm)
ℓ1(mm)
Standard
Peut être utilisé comme centre traversant
D 0-0.1(mm)
d1—h7(mm)
d2 0—0,1(mm)
ℓ2 0-0.1(mm)
ℓ3(mm)
H(mm)
G
θ°
d3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles