Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Single blade, two blades | Nominal | Blade length ℓ (mm) | Body Diameter D (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.03 € | 1 | 7 jours | 0.3 | Double tranchant | 0.3X3 | 0.4 | 3 | 31 | ||
108.16 € | 1 | 7 jours | 0.4 | Double tranchant | 0.4X3 | 0.5 | 3 | 31 | ||
108.16 € | 1 | 7 jours | 0.5 | Double tranchant | 0.5X3 | 0.6 | 3 | 31 | ||
103.62 € | 1 | 7 jours | 0.6 | Double tranchant | 0.6X3.5 | 0.7 | 3.5 | 36 | ||
100.58 € | 1 | 7 jours | 0.7 | Double tranchant | 0.7X3.5 | 0.9 | 3.5 | 36 | ||
99.08 € | 1 | 7 jours | 0.8 | Double tranchant | 0.8X4 | 1 | 4 | 36 | ||
97.53 € | 1 | 7 jours | 0.9 | Double tranchant | 0.9X4 | 1.1 | 4 | 36 | ||
108.88 € | 1 | 7 jours | 1.2 | Double tranchant | 1.2X5 | 1.5 | 5 | 42 | ||
90.82 € | 1 | 7 jours | 1.5 | Double tranchant | 1.5X5 | 1.9 | 5 | 42 | ||
109.81 € | 1 | 7 jours | 2 | Double tranchant | 2X6 | 2.6 | 6 | 47 | ||
140.48 € | 1 | 7 jours | 2.5 | Double tranchant | 2.5X7.7 | 3.2 | 7.7 | 57 | ||
161.48 € | 1 | 7 jours | 2.5 | Double tranchant | 2.5X8 | 3.2 | 8 | 53 | ||
140.48 € | 1 | 7 jours | 3 | Double tranchant | 3X7.7 | 3.9 | 7.7 | 57 | ||
161.48 € | 1 | 7 jours | 3 | Double tranchant | 3X8 | 3.9 | 8 | 53 | ||
221.55 € | 1 | 7 jours | 3 | Double tranchant | 3X10 | 3.9 | 10 | 58 | ||
221.55 € | 1 | 7 jours | 4 | Double tranchant | 4X10 | 5.2 | 10 | 58 | ||
257.36 € | 1 | 7 jours | 4 | Double tranchant | 4X11 | 5.2 | 11 | 69 | ||
260.97 € | 1 | 7 jours | 4 | Double tranchant | 4X12 | 5.2 | 12 | 69 | ||
257.36 € | 1 | 7 jours | 5 | Double tranchant | 5X11 | 6.5 | 11 | 69 | ||
260.97 € | 1 | 7 jours | 5 | Double tranchant | 5X12 | 6.3 | 12 | 69 | ||
384.88 € | 1 | 7 jours | 5 | Double tranchant | 5X14 | 6.5 | 14 | 82 | ||
661.81 € | 1 | 7 jours | 6 | Lame unique | 6X18 | 7.7 | 18 | 95 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) | Tip angle (θ) | 60 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Single blade, two blades
Nominal
Blade length ℓ(mm)
Body Diameter D(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles