Référence fabricant: RCD2.5-8
Marque: NAKAJIMAKOUKI
Prix: 25.10 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RCD2.5-8
Application | Centrage (positionnement) | Tip angle (θ) | 60 | blade diameter(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier général | Single blade, two blades | Double tranchant | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
R(mm) | 8 | Nominal | 2.5X8 | Blade length ℓ(mm) | 7.5 |
Body Diameter D(mm) | 8 | Overall Length L(mm) | 53 | 60° intersection diameter D1(mm) | 4.6 |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à centrer, type Okabe standard, type R, R, le numéro d'article est le suivant: RCD2.5-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RCD2.5-8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles