Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Nominal | Blade length ℓ (mm) | Body Diameter D (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.53 € | 1 | 6 jours | 1 | 1X4 | 1.5 | 4 | 100 | ||
104.59 € | 1 | 7 jours | 1 | 1X4 | 1.2 | 4 | 150 | ||
50.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1.5X5 | 2.2 | 5 | 100 | |
80.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.5 | 1.5X5 | 2.2 | 5 | 150 | |
57.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 2 | 2X6 | 3 | 6 | 100 | ||
77.99 € | 1 | 6 jours | 2 | 2X6 | 3 | 6 | 150 | ||
93.10 € | 1 | 7 jours | 2 | 2X6 | 2.5 | 6 | 200 | ||
69.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.5 | 2.5X8 | 3.7 | 8 | 100 | |
93.41 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 2.5X8 | 3.7 | 8 | 150 | ||
96.81 € | 1 | 7 jours | 2.5 | 2.5X8 | 3.1 | 8 | 200 | ||
59.04 € | 1 | 6 jours | 3 | 3X8 | 4.5 | 8 | 100 | ||
93.41 € | 1 | 6 jours | 3 | 3X8 | 4.5 | 8 | 150 | ||
94.85 € | 1 | 6 jours | 3 | 3X8 | 3.7 | 8 | 200 | ||
71.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | 3X10 | 4.5 | 10 | 100 | |
100.53 € | 1 | 6 jours | 3 | 3X10 | 4.5 | 10 | 150 | ||
109.92 € | 1 | 7 jours | 3 | 3X10 | 4.5 | 10 | 200 | ||
78.29 € | 1 | 7 jours | 4 | 4X10 | 6 | 10 | 100 | ||
100.53 € | 1 | 6 jours | 4 | 4X10 | 6 | 10 | 150 | ||
99.91 € | 1 | 7 jours | 4 | 4X10 | 5 | 10 | 200 | ||
93.22 € | 1 | 7 jours | 4 | 4X12 | 6 | 12 | 100 | ||
98.67 € | 1 | 6 jours | 4 | 4X12 | 6 | 12 | 150 | ||
138.81 € | 1 | 7 jours | 4 | 4X12 | 6 | 12 | 200 | ||
88.29 € | 1 | 6 jours | 5 | 5X12 | 6.3 | 12 | 100 | ||
100.67 € | 1 | 7 jours | 5 | 5X12 | 7.5 | 12 | 150 | ||
138.81 € | 1 | 7 jours | 5 | 5X12 | 7.5 | 12 | 200 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) | Tip angle (θ) | 90 | work material | Acier général |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Double tranchant | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acier rapide |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Configurer
Stock
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Nominal
Blade length ℓ(mm)
Body Diameter D(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles