Référence fabricant: 90CD3.2-8
Marque: NAKAJIMAKOUKI
Prix: 24.47 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
90CD3.2-8
Application | Centrage (positionnement) | Tip angle (θ) | 90 | blade diameter(mm) | 3.2 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier général | Single blade, two blades | Double tranchant | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Nominal | 3.2X8 | Blade length ℓ(mm) | 4.2 | Body Diameter D(mm) | 8 |
Overall Length L(mm) | 53 |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à centrer, type Okabe semi-standard, type 1, 90°, le numéro d'article est le suivant: 90CD3.2-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 90CD3.2-8.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles