Mini-fraise C, 1 cannelure, type chanfreinage avant

Mini-fraise C, 1 cannelure, type chanfreinage avant
[Features]
· 1-flute type front chamfering "C-Cutter Mini" high performance chamfering cutter that achieves ultra-high feed rates and a compact size.
· Ultra-high feed machining achieves dramatic reductions in chamfering time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST10-C0204-45-15
ST10-C0204-45-25
ST10-C0207-45-20
ST10-C0207-45-35
ST16-C0214-30-40
ST16-C0515-45-50
ST16-C0916-60-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) φd D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tip type or model Minimum Machining Diameter
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Hmin1
(mm)

97.50 €

1 5 jours 456.31067815CM04…240.4

111.58 €

1 5 jours 456.31068825CM04…240.4

97.50 €

1 5 jours 458.1107.88120CM05…270.4

111.58 €

1 5 jours 458.1107.89635CM05…270.4

126.75 €

1 5 jours 3015.91615.410540CM10…2140.2

126.75 €

1 5 jours 4515.81615.212250CM10…5150.4

126.75 €

1 5 jours 6016.51615.610540CM10…9160.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage / horizontal Peripheral Blade Y/N N/A Details Type 1 Blade

Assistance technique