Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EWB2-32CK5 |
EWB2-50CK6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank diameter | L (mm) | Machining Diameter φD (mm) | Compatible shank CK NO. | Mass (g) | φD1 (mm) | φd (mm) | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,706.25 € | 1 | 5 jours | 50 | 49 | 1~32 | CK5 | 650 | 50 | 12 | 3.5 | ||
1,848.17 € | 1 | 9 jours | 63.5 | 62 | 1 to 50 | CK6 | 1320 | 63.5 | 16 | 4.5 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (triangle) | Minimum Machining Diameter | 1 | Application | Diamètre intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Lubrication Hole Y/N | Disponible | Features | Manual balance adjustment mechanism. | Specifications | Precision diameter adjustment mechanism with 1 scale of 5 μm/ø. The internal weight can be adjusted manually by turning the balance ring. |
Configurer
Propriétés de base
Shank diameter
L(mm)
Machining Diameter φD(mm)
Compatible shank CK NO.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles