Test Dyna (type de base)

Test Dyna (type de base)
[Features]
· A high-precision test bar developed by BIG's precise machining technology.
· Eliminates machining defects with regular precision evaluation
· It can also be used as an setting gauge for tool presetter

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NT30-32-L150
NT40-50-L200
NT40-50-L335
NT50-50-L200
NT50-50-L335
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Length L
(mm)
Taper φd
(mm)
A
(mm)

1,015.08 €

1 5 jours 150NT3032144

1,194.92 €

1 5 jours 200NT4050184

1,434.33 €

1 5 jours 335NT4050319

1,404.00 €

1 5 jours 200NT5050194

1,643.42 €

1 5 jours 335NT5050319

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Features It can also be used as an setting gauge for tool presetter. Specifications Runout accuracy: 0.002 mm; Roundness: 0.001 mm; Cylindricity: 0.003 mm; Surface roughness Ra: 0.1 μm; Outer diameter intersection: ±0.005 mm
Application For Measurement of Static Accuracy

Assistance technique