Nouvelle petite pince de serrage (type ultra-précis)

Nouvelle petite pince de serrage (type ultra-précis)
[Features]
· New series of NEW BABY COLLET with collapsibility of 0.1 and 0.2.
· It suppresses the collet shrinkage volume, to enable chucking in a more stable state.
· Select collets to match the cutting tool shank for the 0.1-0.2 mm increment series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NBC8-1.50-AA
NBC8-2.50-AA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Maximum Gripping Diameter
(mm)

56.42 €

1 5 jours 1.4 to 1.51.5

56.42 €

1 5 jours 2.4~2.52.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires B(mm) 17 φA(mm) 12.2
Compatible Main Body Size(mm) 8 Compatible Baby Chuck MEGA8N/NBS8 Shrinkage allowance(φ) 0.1
Features Arrival of new series with shrinkage allowance for New Baby Collet of 0.1 and 0.2/. It suppresses the collet shrinkage volume, to enable chucking in a more stable state. In addition, conversion to a series of 0.1 to 0.2 mm increments allows selection of a collet matching the blade tool shank. Specifications For Mega New Baby Chuck / New Baby Chuck Runout accuracy (nose) Within 1 μm
Runout accuracy (4D edge) Within 3 µm Class AA

Assistance technique